目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0712752000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_verschr_s.prj},{NB=0712752000},{BZ=0712752000},{VK=24-S-S16},{REIHE1=S 16 },{RHR=-},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=12},{LG=38},{L2=21},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_verschr_s},{ROHRAD=16},{SW3=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{P=1.5},{I1=14},{F1=3},{CTRL=1},{H=0.0},{BOD=0.0},{D3=0.0},{D4=0.0},{KBH=0.0},{X=0.0},{RANLP=0.0},{KBOEH=0.0},{L1=0},{PAGES=118}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
明细表
0712752000
BZ
订货号
0712752000
0712752000
VK
為了指定
24-S-S16
24-S-S16
REIHE1
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
PN
压力
PN 630
PN 630
bar
KBOHRUNG
dy
12
12
mm
LG
lg
38
38
mm
L2
长度 l2
21
21
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
INFO
信息
产品目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求