Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
S-0S-HGW - Connecteur Push-Pull - Embase à écrou, avec bague d’étanchéité postérieure,étanche ou hermétique
Nomenclature
HGW.0S.250.CTLPV
REF
HGW.0S.250.CTLPV
DESC
Embase à écrou, avec bague d’étanchéité postérieure,étanche ou hermétique
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
100 °C
TESTV
Tension d'essai:3000 V (AC), 4200 V (DC)
MAXA
6 A
OPTION
PV : Etanche / Hermétique