Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S 3000 - ISO forces, reduced height
Bill of material
S3000-50-A-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
95 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
Entrez la valeur pour CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
S
Surface
19.63 cm2
W
Weight
Kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés