카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S750-125-B
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
S
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/s/s_750_asmtab.prj},{NB=S750-125-B--(0)},{VERS=750},{CU=125},{L=300},{LMIN=175},{RC=3},{D=50},{P=150},{PMIN=20},{F0=740},{F1I=1155},{F1P=1401},{V=195.0},{A=25},{E=43},{F=14.5},{G=15},{D1NDM=6},{D1DUB=8},{CH=0.8},{ED=1.000},{S2=4.90874},{V2=0.16512},{P2=150},{OSM=4},{SPM=30},{CODE=S750-125-B},{CODENIT=AR/C7,5-125.1},{S=4,91},{W=1.52},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S 750 - ISO forces, reduced height
Bill of material
S750-125-B
CODE
-
S750-125-B
S750-125-B
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
300
300
mm
LMIN
Minimum length
175
175
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
50
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05570
05570
05917
05917
05917/M
05917/M
04752
04752
06181
06181
05571/C
05571/C
05567/C
05567/C
06024/C
06024/C
06751/C
06751/C
06151
06151
06160
06160
F0
Initial force
740
740
daN
F1I
Isothermal end force
1155
1155
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1401
1401
daN
V
Volume
195.0
195.0
S
Surface
4,91
cm2
W
Weight
1.52
1.52
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청