Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
S - Réducteurs - motoréducteurs orthogonaux à axes obliques S
Nomenclature
S_25_19_8_M1_INOIL_STD_Without_Paint_N_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
M
Réducteur
S
IV
Type d'entrée
SIZE
Taille
OF
Bride de sortie
MPOF
Côté bride sortie
OS
Bride de sortie
SD
Diamètre arbre
MS
Position arbre
IR
Rapport de réduction
IS
Arbre d'entrée
BE
Entrée double
MP
Positions de montage
ACC1
ACC1 - Accessoires - Extrémité sortie
ACC3
ACC3 - Accessoires - Version pendulaire
OPT
OPT - Options - Matériau des joints
OPT1
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2
OPT2 - Options - peinture
MGBCK
Motoréducteurs - YES/NO
MAR
Marquage
MGB
Motoréducteurs
IN
Options - Variateur de fréquence
BF
Options - Bobinage équilibré
POL
Nombre de pôles
TOW
Type de bobinage
SIZEM
Moteur taille
-
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
-
PMT
Position boîte à bornes
AVC
Forme constructive
SDM
Moteur diamètre arbre
-
F
Bride
-
HB14
Nombre de trous bride B14
-
IP
Niveau protection
-
PLATE
Plaque
POW
Puissance
-
CEP1
Position presse-câble 1 moteur
CEP2
Position presse-câble 2 moteur
TOD
Type de service
TOB
Type de frein
RLP
Position levier de déblocage
IPF
Classe de protection du frein
DES
Arbre double
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
RS
Toit pare-pluie
CEPT
Position presse-câble thermique
PA
Vernissage