S-SBACB6200ZZ-30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbacb_asmtab.prj},{NB=S-SBACB6200ZZ-30},{MATH=A2017},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=30},{DD=10},{D=30},{B=9},{LL=2.85},{H=54},{W=38},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{A=44},{F=0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbacb/s_sbacb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
S-SBACB, S-SBGCB - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 - 더블 타입- -고정링 붙이 - -컴팩트 -
BOM
S-SBACB6200ZZ-30
PN
형번
S-SBACB6200ZZ-30
S-SBACB6200ZZ-30
MATB
Material of Bearing
스테인리스
MATH
하우징 재질
A2017
SUS304
A2017
SUS304
STH
Surface Treatment of Housing
백색 알루마이트 처리
ARR
Accessories Retaining Ring
SUS304
BN
베어링 품번
6200ZZ
6200ZZ
L
L선택
30
40
30
40
mm
DD
d
10
10
mm
D
30
30
mm
B
9
9
mm
LL
L
2.85
2.85
mm
H
54
54
mm
W
38
38
mm
T
8
8
mm
DDHH
dh
24
24
mm
D1
36
36
mm
A
44
44
mm
F
0
0
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
H1
4.1
4.1
mm
ALT1
베어링/고정링조립없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청