Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
S040 - リニアシャフトモータ
部品表
S040D-0020st
PN
部品番号
S040D-0020st
D
シャフトサイズ
040 mm
FS
可動子サイズ
A
可動子長さ
25 mm
OP
オプション
PO
並列オプション
S
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
CF
定格推力
0.29 N
CC
定格電流
0.3 Arms
AF
加速推力
1.2 N
AC
加速電流
1.1 Arms
MPT
最大温度 (コイル)
135 deg Celsius
W
可動子巾
10 mm
P
可動子ネジピッチ
21.5 mm
WGHT
可動子重量
9.000 g
G
ギャップ
0.50 mm
L
シャフト長さ
55 mm
L1
可動範囲
45 mm
SM
シャフト質量
5.5 g
SD
シャフト径
4 mm
L2
支持部長さ
5 mm
BEN
最大曲げ
0 mm
LWT
リード線タイプ
UL 1430
LW
リード線径(AWG)
28
LWU
リード線(U相)
LWV
リード線(V相)
LWW
リード線(W相)
RH
レセプタクルハウジング
XMR-03V
PH
プラグハウジング
XMP-03V
RET
リテーナ
XMS-03V
PC
コンタクトピン
SXM-001T-P0.6
SCO
ソケット端子
SXA-001T-P0.6
NOTE
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)