Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
S040 - Linear Shaft Motor
Bill of material
S040D-0020st
PN
Part Number
S040D-0020st
D
Shaft Size D
040 mm
FS
Forcer Size A
A
Forcer Length A
25 mm
OP
Option
PO
Parallel Option
S
Usable Stroke S
mm
Введите значение для S
Usable Stroke S
mm
cm
inch
ft
CF
Continuous Force
0.29 N
CC
Continuous Current
0.3 Arms
AF
Acceleration Force
1.2 N
AC
Acceleration Current
1.1 Arms
MPT
Max Phase Temperature
135 deg Celsius
W
Forcer Width
10 mm
P
Forcer Screw Pitch (P)
21.5 mm
WGHT
Forcer Weight
9.000 g
G
Gap
0.50 mm
L
Shaft Length L
55 mm
L1
Movable Range
45 mm
SM
Shaft Mass
5.5 g
SD
Shaft Diameter
4 mm
L2
Shaft Support Length
5 mm
BEN
Max Bending
0 mm
LWT
Lead Wire Type
UL 1430
LW
Lead Wire AWG
28
LWU
Lead Wire U Phase
Red
LWV
Lead Wire V Phase
White
LWW
Lead Wire W Phase
Black
RH
Receptacle Housing
XMR-03V
PH
Plug Housing
XMP-03V
RET
Retainer
XMS-03V
PC
Pin Contact
SXM-001T-P0.6
SCO
Socket Contact
SXA-001T-P0.6
NOTE
Motor Cable Length 300mm
Motor Cable Length 300mm 3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей