S070A-5AG
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
S070 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/s070/manifold_base/s070a_valve.prj},{NB=S070A-5AG},{BODY=(A) Base mounted with clips},{VOLTAGE=5},{OPTION=A},{ELECTRICAL=G}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
S070A_VALVE - 베이스 배관형 밸브: 분할 베이스 사양/매니폴드 탑재용
BOM
S070A-5AG
BODY
몸체 형식
(A) 베이스 배관형/클립고정
VOLTAGE
코일 전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
OPTION
소비전력-압력사양-유량
(A) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.016
(B) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.011
(C) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.016
(D) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.5MPa - Cv값:0.011
(E) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.011
(F) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.006
(A) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.016
(B) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.011
(C) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.016
(D) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.5MPa - Cv값:0.011
(E) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.011
(F) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.006
ELECTRICAL
리드선 취출방향
(G) 그로메트
(C) 플러그 리드 램프・서지전압 보호회로 부착
(CO) 플러그 리드 커넥터 없음, 램프・서지전압 보호회로 부착
(G) 그로메트
(C) 플러그 리드 램프・서지전압 보호회로 부착
(CO) 플러그 리드 커넥터 없음, 램프・서지전압 보호회로 부착
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청