Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
S310 Series - Spring Loaded Kingpinless Caster
Bill of material
S310PD08401S
PN
Part Number
S310PD08401S
SER
Series
S310 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
WFACE
Wheel Face
-
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
2010 lbs
H
Mount Height
11 7/8 英寸
SL
Swivel Lead
4 7/8 英寸
R
Swivel Radius
8 7/8 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型