Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
S340 - Turned tall nuts (DIN 6330B)
Bill of material
S340.18027
COD
Code
M
mm
S
mm
E
mm
H
mm
W
Weight
g
MAT
Material
Steel class 10K.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    RCM
    BF10, BF20 - Threaded bars
    PlaSteel
    S351 - Nuts with washer (DIN 6331)
    norelem
    07680 - Ring bolts DIN 580 / stainless steel silimar to DIN 580
    norelem
    07710 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
    PlaSteel
    S321 - Single studs (DIN 6379)
    RCM
    S375.D - Dished washers
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    DIN 6330B - Hexagon nut height 1.5 dia.
    Fabory
    DIN 6330 B - Hexagon nuts, 1.5d height
    Intercom
    BF - Hollow bars for dies
    PlaSteel
    S390 - Broad washers (DIN 6340)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés