Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
S340 - Turned tall nuts (DIN 6330B)
Bill of material
S340.18027
COD
Code
M
mm
S
mm
E
mm
H
mm
W
Weight
g
MAT
Material
Steel class 10K.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    RCM
    BF10, BF20 - Threaded bars
    PlaSteel
    S351 - Nuts with washer (DIN 6331)
    norelem
    07680 - Ring bolts DIN 580 / stainless steel silimar to DIN 580
    norelem
    07710 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
    PlaSteel
    S321 - Single studs (DIN 6379)
    RCM
    S375.D - Dished washers
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    DIN 6330B - Hexagon nut height 1.5 dia.
    Fabory
    DIN 6330 B - Hexagon nuts, 1.5d height
    Intercom
    BF - Hollow bars for dies
    PlaSteel
    S390 - Broad washers (DIN 6340)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей