Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
S410 Series - Spring Loaded Kingpinless Caster
Nomenclature
S410PD08401S
PN
Part Number
S410PD08401S
SER
Series
S410 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
Pouce
WFACE
Wheel Face
-
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
2010 lbs
H
Mount Height
11 7/8 Pouce
SL
Swivel Lead
4 7/8 Pouce
R
Swivel Radius
8 7/8 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés