Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
S8MK - Keyless High Torque Timing Pulley
Bill of material
LE-AW30S8MK150-E-14
BW
Belt width
A
17 mm
W
22 mm
TYPE
Type
AW
PM
Pulley material
RM
Rib material
6061
BM
Bushing material
S45C
PST
Pulley surface treatment
RST
Rib surface treatment
W : Natural anodizing
BST
Bushing surface treatment
-
TN
Teeth number
WS
Wheel shape
E
E(ST bushing)
F
F(SH bushing)
PD
mm
OD
mm
FF
F
mm
EE
E
mm
RR
Reviting Rib
RC
Rib cutting
FC
mm
D
mm
LL
(L)
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés