Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SA-ESTOP
Lista materiale
SA 111-127-G
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
Termoplastico
FIX
Fissaggio
Due Viti M4
WEIGHT
Peso
0.17 Kg
TERMN
Terminali di collegamento
A vite con serrafilo imperdibile
OUT
Uscite 1
OPR
Operatore
TXT
testo sul coperchio
APP1
EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Conforme
APP2
Approvazioni
CE
IP
Grado di protezione IP
65
TEMP
Temperature di funzionamneto
-40 / +70 °C
DIR
Direttive di riferimento
LVD 2014/35/EU - Macchine 2006/42/EC
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-5
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
690 Vdc
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
A600, Q300
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
8 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) Secondo IEC 60947-5-1
24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 Secondo IEC 60947-5-1
24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Vdc - A
RESCONT
Resistenza di contatto
25
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
0.3
B10D
B10d (milioni di manovre)
0.6