국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SACA12IT
Carl Hirschmann
High Performance for motorsport
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/high_performance/sacait_asmtab.prj},{NB=SACA12IT(0)},{TYPE=12},{SERIES=SACAIT},{MATERIAL1=High-strength aluminum EN-AW 6082-T6},{MATERIAL2=Titan Ti-Al6-V4},{D=12},{DD=26},{B=16.0},{C=12.00},{D1=15.4},{K=22.225},{ALPHA=0},{MAXALPHA=13},{WEIGHT=20},{DIAMETER=24.5},{FASE=0.30},{ALPHAALG=13},{FASE2=0.50},{R=1.50},{PPATH=parts/sacait/sacait_asmtpl.prj},{SLR=79},{OM=0.5 - 0.66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SACA..IT - Metric
Bill of material
SACA12IT
TYPE
Series SACA..IT
12
12
MATERIAL1
Outer part material
High-strength aluminum EN-AW 6082-T6
MATERIAL2
Inner part material
Titan Ti-Al6-V4
D
d H7
12
12
mm
DD
D1 h6
26
26
mm
B
B 0/-0.12
16.0
16.0
mm
C
C 0/-0.2
12.00
12.00
mm
D1
d1
15.4
15.4
mm
K
Ball Ø
22.225
22.225
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max.Angle of misalignment
13
13
°
WEIGHT
Weight
20
20
g
SLR
Static load Co
79
79
kN
OM
Tilting moment
0.5 - 0.66
0.5 - 0.66
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GILXSW..MS
Fluro
20.09.2021
GXSW - Spherical Plain Bearings Metric
JW Winco
02.04.2024
SACA..ITV - Metric
Carl Hirschmann
07.09.2021
GE..GW-2RS
Fluro
17.09.2021
Modèle C1-22 - Rotule radiale Acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
GXSW..MS
Fluro
20.09.2021
01000340000 - Spherical plain bearing
SToxxparts
31.05.2022
G 41 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청