Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SADW-27C - Advanced Single Disk Type Coupling
Bill of material
SADW-27C-4x4
PN
Product No.
SADW-27C
FM
Fastening Method
D
Outer Diameter
27.0
L
Length
34.4
L1
11.0
D1
Inner Diameter 1
K1
Keyway 1
KB1
Key width 1
KT1
Key Height 1
TAP1
Tap
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key width 2
KT2
Key Height 2
TAP2
Tap
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés