目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0510151900
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_flansch_zako3000psi.prj},{NB=0510151900},{BZ=0510151900},{VK=Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=2\"},{TEIL=1},{ZS=M 12 x 75},{A=102},{B=97},{S1=42.9},{S2=77.8},{PAGE=247},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{RFL1=49.000},{RFL2=12.000},{FLW=26.000},{BOHRD=13.500},{M=-},{NDM=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
SAE法兰型连接法兰式连接3000 psi ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
明细表
0510151900
BZ
订货号
0510151900
0510151900
VK
為了指定
Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19
Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
FG
法兰大小
2"
2"
TEIL
1
1
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
M 12 x 75
M 12 x 75
A
长度
102
102
mm
B
宽
97
97
mm
S1
间距
42.9
42.9
mm
S2
间距
77.8
77.8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求