Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg
Beschreibung
SAE-Seal DRV3 - Dichtungen für SAE Flansche aus Polyurethan Werkstoffen
Stückliste
DRV303980-Z20
PARTNO
Teil-Nr.
SG
SAE Größe
AD
Aussendurchmesser
mm
W
Ringdicke
3.8 mm
T
Breite
3.4 mm
NUT
Einbauraum
DN
Durchmesser
mm
D1
Nutaussendurchmesser
mm
H
Nutbreite min.
4.45 mm
L
Nuttiefe min.
2.79 mm
MC
Dichtring Werkstoff
Zurcon® Z20 Polyurethan 93 Shore A
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen