Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Safety - 2-adrig
Stückliste
DW-AS-605-M18-002
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
2-adrig
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
5 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
NAMUR
OP
Ausgang
Strom
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
Laserklasse 2, rot 660 nm V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
2-adrig, NAMUR
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Festo
    SIEN - Näherungsschalter
    CONTRINEX
    Anschlussschema seriell - Induktivsensor
    CONTRINEX
    Push-pull, hell- + dunkelschaltend - Induktivsensor
    Balluff
    Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren
    CONTRINEX
    Selbstklebend - 2-Wire
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen