Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Safety - 2-adrig
Stückliste
DW-AD-605-M4
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
2-adrig
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M4 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
0.6 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
NAMUR
OP
Ausgang
Strom
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
Laserklasse 2, rot 660 nm V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M4, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
2-adrig, NAMUR
SFM
Schaltfrequenz max.
10000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben