cm22d0a
Carlo Gavazzi
Sensors
Safety Modules
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/safety_modules_relay_outputs/safety_modules_ossd_outputs.prj},{NB=cm22d0a},{SHA256=UVBwvuw++jHdxdF6o/bwmZPLA5FfdyevYChELOhJRVs=},{INAME=cm22d0a},{NAME=cm22d0a},{NNCUSTOM=SMR},{NTCUSTOM=Safety modules},{NBCUSTOM=CM22D0A},{LINACUSTOM=CM22D0A},{STEPFILE=CM22D0A.stp},{PNGFILE=CM22D0A.png},{CODE=CM22D0A},{SAFFUN=E-Stop, E-Gate, ESPE Light curtains, Non-contact switches, Interlocks, Limit switches, Safety mats},{SAFCH=2},{START=Manual/Automatic},{OUT=Configurable 2x OSSD instantaneous + 2x OSSD delayed outputs},{AUXOUT=-},{SAFE=Cat.4, Ple, SIL3, SIL3cl},{MXCUR=400},{PWDC=24},{PWAC=24},{MOU=DIN rail},{CON=Screw terminals},{DIM1=17.5},{DIM2=90},{DIM3=62.7},{IP=IP20},{TMP=0°÷+55°C/+32°÷+131°F},{DS=Certus_Multifunction_DS.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Safety Modules - OSSD Outputs
Bill of material
cm22d0a
CODE
Code
CM22D0A
CM22D0A
SAFFUN
Functionalities
E-Stop, E-Gate, ESPE Light curtains, Non-contact switches, Interlocks, Limit switches, Safety mats
E-Stop, E-Gate, ESPE Light curtains, Non-contact switches, Interlocks, Limit switches, Safety mats
SAFCH
Safety channels
2
START
Start/Reset type
Manual/Automatic
OUT
Safety outputs
Configurable 2x OSSD instantaneous + 2x OSSD delayed outputs
Configurable 2x OSSD instantaneous + 2x OSSD delayed outputs
AUXOUT
Auxiliary outputs
-
-
SAFE
Safety compliancy
Cat.4, Ple, SIL3, SIL3cl
Cat.4, Ple, SIL3, SIL3cl
MXCUR
Max output current
400
mA
PWDC
Rated voltage Vdc
24
Vdc
PWAC
Rated voltage Vac
24
Vac
MOU
Mounting type
DIN rail
CON
Connection type
Screw terminals
DIM1
Width
17.5
mm
DIM2
Height
90
mm
DIM3
Depth
62.7
mm
IP
IP rating
IP20
TMP
Operating temperature
0°÷+55°C/+32°÷+131°F
C°/°F
DS
Datasheet
Certus_Multifunction_DS.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청