Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Safety Modules - OSSD Outputs
Bill of material
cm22d0a
CODE
Code
SAFFUN
Functionalities
SAFCH
Safety channels
2
START
Start/Reset type
Manual/Automatic
OUT
Safety outputs
AUXOUT
Auxiliary outputs
SAFE
Safety compliancy
MXCUR
Max output current
400 mA
PWDC
Rated voltage Vdc
24 Vdc
PWAC
Rated voltage Vac
24 Vac
MOU
Mounting type
DIN rail
CON
Connection type
Screw terminals
DIM1
Width
17.5 mm
DIM2
Height
90 mm
DIM3
Depth
62.7 mm
IP
IP rating
IP20
TMP
Operating temperature
0°÷+55°C/+32°÷+131°F C°/°F
DS
Datasheet
Certus_Multifunction_DS.pdf pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Finder
    7P Series - Surge Protection Devices (SPD)
    Festo
    EMMT-AS - Servo motor
    Carlo Gavazzi
    RGC - RGC_E, 1-phase DIN mount
    Carlo Gavazzi
    IO Link Master DIN rail
    Carlo Gavazzi
    Loop inductance detector DIN-rail
    Carlo Gavazzi
    IO Link Smart Configurator
    Carlo Gavazzi
    RP1D - RP1D, PCB mount
    Carlo Gavazzi
    RP1_D10 - RP1A..D10, 1-phase PCB mount
    Carlo Gavazzi
    RGC1D - RGC1D, DIN mount SSR
    Carlo Gavazzi
    RP1 - RP1, 1-phase PCB mount
    BARCONTROL
    VDS - Pressure Switch, VACUUM
    ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
    120mm-38mm Thick
    Carlo Gavazzi
    RGC3 - RGC3, 3- pole DIN Mount
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей