Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
Sanitary grade pipeline fittings - Ball valve, pneumatic three piece type - BLA85_86
Bill of material
BLA85-10
CODE
code
TYPE
type
Three piece type
WAY
way of working
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
PTFE
VAL
Valve body temperature resistance
-40~130℃
SIZE
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1"
D
25.4
D1
50.5
D2
22.1
L
115.0
AAM
Applicable actuator model
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés