BLA85-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bla85_86.prj},{NB=BLA85-10},{CODE=BLA85},{TYPE=Three piece type},{WAY=Double action},{MAT1=SUS304},{MAT2=PTFE},{VAL=-40~130℃},{SIZE=10},{LINK=webxxx},{PPATH=bla85_86/assem/bla85_86_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
Sanitary grade pipeline fittings - Ball valve, pneumatic three piece type - BLA85_86
Bill of material
BLA85-10
CODE
code
BLA85
BLA85
TYPE
type
Three piece type
WAY
way of working
Double action
Double action
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
PTFE
VAL
Valve body temperature resistance
-40~130℃
SIZE
Nominal size
10
12
15
20
25
30
40
10
12
15
20
25
30
40
APP
Applicable pipe diameter
1"
D
25.4
D1
50.5
D2
22.1
L
115.0
AAM
Applicable actuator model
BMS75-52
BMS75-52
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청