Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS-004001 - Geometry
Bill of material
SAS-004001
MN
Model Number
SAS-004001
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
63 mm
AB
319.9885 mm
AC
256 mm
AE
177.8 mm
AF
140 mm
B
324 mm
BA
121 mm
C
598.6 mm
D
177.8 mm
E
139.7 mm
ES
48 mm
FF
241 mm
F2
2F
279 mm
G
6 mm
H
14 mm
M
255.5 mm
NW
N-W
82.6 mm
O
367.3 mm
P
320 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
111.125 mm
XL
224.2783 mm
XN
178 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés