Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000906-326TS - Geometry
Bill of material
SAS000906-326TS
MN
Model Number
SAS000906-326TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
63 mm
AB
365.455 mm
AC
301 mm
AE
278.2 mm
AF
140 mm
B
368 mm
BA
133 mm
C
757.8 mm
D
203.2 mm
G
28.2 mm
J
80 mm
K
80 mm
H
17 mm
E
159 mm
ES
51 mm
F2
2F
305 mm
NW
N-W
95.3 mm
O
429.2 mm
P
441 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
88.9 mm
XL
242.6821 mm
XN
206 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)