Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugeranschlussnippel für FSGA - SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.05731 SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
NAME
Name
10_01_06_05731
NNCUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.05731
C124
dn
3.5 mm
C121
D
6.5 mm
C120
D2
5.8 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
12 mm
C109
L1
18.5 mm
C110
L2
4 mm
C617
L3
2.5 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
14 mm
C191
Nippel
N 016
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
4.1 g