Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugeranschlussnippel für PFYN/PFG - SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.03524 SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
NAME
Name
10_01_01_03524
NNCUSTOM
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.03524
C121
D
14 mm
C124
dn
3.5 mm
C120
D2
8.5 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
16 mm
C109
L1
25 mm
C110
L2
7 mm
C617
L3
2 mm
C133
LG1
9 mm
C140
SW1
14 mm
C142
SW2
4 mm
C191
Nippel
N 008
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
6.7 g