Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates SPU - SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.01149 SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
NAME
Name
10_01_01_01149
NNCUSTOM
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
LINACUSTOM
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
ARTNR
Order number
10.01.01.01149
C127
d
34 mm
C126
d2
163 mm
C1688
Dmax(S)
220 mm
C614
Ds
210 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C135
G2
G1/4"-AG
C138
G3
G1/8"-IG
C117
H
25 mm
C115
H1
62 mm
C110
L2
36.5 mm
C133
LG1
13.5 mm
C136
LG2
37.5 mm
C139
LG3
9.5 mm
C171
Z
5 mm
C556
Saugkraft
1870 N
C1369
Saugkraft d2
1250 N
C683
Volumen
192 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
750 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9 mm
C946
Baugröße
210
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C575
Weight
840 g
C1432
Faltenanzahl
0
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型