Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SB Ø 14 - Carga extra-forte
Lista de peças
SB14-050
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
14.0 mm
DI
Diâmetro do pistão
7.0 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
588 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
667 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
736 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
FB
Força
N
BXH
Secção /Perfil
3,25 x 2,77 mm
H
Secção /Perfil
2.770 mm