Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SB Ø 18 - Carico extra forte
Lista materiale
SB18-055
CODE
-
DO
Diametro del foro
18.0 mm
DI
Diametro della spina
9.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
981 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
1108 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
1226 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
FB
Forza
N
BXH
Sezione del profilo
4,20 x 3,32 mm
H
Sezione del profilo
3.320 mm