Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SB Ø 20 - Charge extra-forte
Nomenclature
SB20-060
CODE
-
DO
Diamètre du trou
20.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
10.0 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
1255 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
1412 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
1569 N
SB
Déflection totale
mm
FB
Force
N
BXH
Section du profiè
4,76 x 3,92 mm
H
Section du profiè
3.920 mm