Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SB Ø 22 - Ekstra Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SB22-060
CODE
-
DO
Delik Çap
22.0 mm
DI
Pim Delik
11.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
1530 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
1726 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
1912 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
FB
Kuvvet
N
BXH
Profil Kesiti
5,25 x 4,25 mm
H
Profil Kesiti
4.250 mm