Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SB Ø 25 - Carga extra fuerte
Lista de materiales
SB25-060
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
25.0 mm
DI
Diámetro del pasador
12.5 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
1922 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
2170 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
2400 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
FB
Fuerza
N
BXH
Sección del perfil
6,00 x 4,76 mm
H
Sección del perfil
4.760 mm