Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SB Ø 25 - Höchtste Belastung
Stückliste
SB25-060
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
25.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
12.5 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
1922 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
2170 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
2400 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
FB
Kraft
N
BXH
Profilquerschnitt
6,00 x 4,76 mm
H
Profilquerschnitt
4.760 mm