Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SB Ø 60 - Carico extra forte
Lista materiale
SB60-100
CODE
-
DO
Diametro del foro
60.0 mm
DI
Diametro della spina
30.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
11300 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
12710 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
14120 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
FB
Forza
N
BXH
Sezione del profilo
14,50 x 11,70 mm
H
Sezione del profilo
11.700 mm