Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 11
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SB Ø 60 - Ekstra Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SB60-100
CODE
-
DO
Delik Çap
60.0 mm
DI
Pim Delik
30.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
11300 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
12710 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
14120 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
FB
Kuvvet
N
BXH
Profil Kesiti
14,50 x 11,70 mm
H
Profil Kesiti
11.700 mm