Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 127
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
SB-Einfach-Kettenrad - ¾ x 7/16“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
SB Einfachkettenrad fuer Rollenkette nach DIN 8187/ ISO 606, 3/4 x 7/16, Z = 19, Bohrung 25 H7 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321400019SB25
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
mm
DE
Kopfkreisdurchmesser
mm
DP
Teilkreisdurchmesser
mm
DM
Nabenaussendurchmesser
mm
D1
Bohrungsdurchmesser H7
mm
A
Nabenlänge
mm
K
Nutbreite H9
mm
T2
Nuthöhe
mm
M
Gewinde
mm
B1
Zahnbreite
11.1 mm
C
Radiusbreite
2.0 mm
R3
Zahnradius
19 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей