Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SBGELA, SBGELM, SBGELH - Rondelle con gel antivibrazioni, filettatura maschio sui due lati, filettatura inferiore corta
Lista materiale
SBGELA006
PN
Codice componente
SBGELA006
TP
Selezione tipo
SBGELA, SBGELM, SBGELH
TYS
Selezione tipo
MATMB
Materiale del corpo
Silicone
MATMP
Materiale parte di attacco
EN 1.4301 equivalente
AC
Accessori
Dado esagonale, rondella elastica (2 pz. ciascuno)
MATAC
Materiale degli accessori
EN 1.4301 equivalente
NO
Nominale
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (grossa)
4
WL
Carico di lavoro
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Spring Constant +/-20 percent
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Durezza Asker C
-
HARDP
Durezza penetrazione
64.7
FU
Frequenza d'uso
23~ Hz
COLORMB
Colore del corpo principale
(1) Bianco latte
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD