Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SBGELA, SBGELM, SBGELH - Unterlegscheiben mit schwingungsdämpfenden Silikongelplatten, beidseitiges Außengewinde, unteres Gewinde kurz
Stückliste
SBGELA006
PN
Teilenummer
SBGELA006
TP
Ausführung auswählen
SBGELA, SBGELM, SBGELH
TYS
Ausführung auswählen
MATMB
Werkstoff Grundkörper
Silikon
MATMP
Werkstoff Befestigungsteil
EN 1.4301 Äquivalent
AC
Zubehör
Sechskantmutter, Feder und Scheibe (jeweils 2 Stk.)
MATAC
Werkstoff Zubehör
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nenngröße
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (Regel)
4
WL
Nutzlast
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Federkonstante ± 20 %
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Härte Asker C
-
HARDP
Härte der Eindringtiefe
64.7
FU
Einsatzfrequenz
23~ Hz
COLORMB
Farbe des Grundkörpers
(1) milchig-weiß
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen