SBJL-23-M5-M
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
SBJ - Ball Joint
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/sbj/sbjl_m_asmtab.prj},{NB=SBJL-23-M5-M},{CN=SBJL-23-M5-M},{D=23},{M=M5},{NDM=5.000},{LM=8},{SH=17.3},{M1=M5},{NDM1=5},{PITCH=0.80},{LF=7.5},{DB=14},{SD=11.0},{SD1=2.5},{H=26.6},{SH1=21.7},{SH2=10.6},{L=32},{R=22},{P=7},{SW=9},{PART2=M},{PPATH=sbjl_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SBJL-M - Swivel Ball Joint
Bill of material
SBJL-23-M5-M
CN
Catalog Number
SBJL-23-M5-M
SBJL-23-M5-M
D
Diameter D
23
23
mm
M
Thread M
M5
M5
LM
Length Of Thread Lm
8
8
mm
SH
Height h
17.3
17.3
mm
M1
Thread M1
M5
M5
PITCH
Pitch
0.80
0.80
LF
Length Of Thread Lf
7.5
7.5
mm
DB
Diameter Db
14
14
mm
SD
Diameter d
11.0
11.0
mm
SD1
Diameter d1
2.5
2.5
mm
H
Height H
26.6
26.6
mm
SH1
Height h1
21.7
21.7
mm
SH2
Height h2
10.6
10.6
mm
L
Lenght L
32
32
mm
R
Dimension R
22
22
mm
P
Dimension P
7
7
mm
SW
Width across flats
9
9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청