Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
SBPEFR
Stückliste
HellermannTyton 161-43201
IDNR
Identifikation
161-43201
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
SBPEFR9
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Spiralschlauch schwarz 30 Meter
MATERIAL
Material
Polyethylen (PE-FR), flammhemmend
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
100.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
10.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
30.000
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-60 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C
NENNMASS
Nennmaß
9 mm
PITCH
Pitch
12.5 MMT
DURCHMESSERD
Durchmesser D
9.0 mm
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
1.4 MMT
ROLLENLAENGE
Rollenlänge
30 m
URL1