Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
SBPEFR
Nomenclature
HellermannTyton 161-43201
IDNR
Identification
161-43201
MANUFACTURE19
Description type fabricant
SBPEFR9
DESCRIPTION14
Description courte
Frette spiralée, noire, 30 mètres
MATERIAL
Matériau
Polyéthylène (PE-FR), retardateur de flamme
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BUENDELMAX
Ø câble max.
100.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
10.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
30.000
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-60 °C à +80 °C, +120 °C
NENNMASS
Ø nominal
9 mm
PITCH
Pas
12.5 MMT
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
9.0 mm
WANDDICKEWT
Paroi WT
1.4 MMT
ROLLENLAENGE
Longueur du rouleau
30 m
URL1