Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SBPEFR
Bill of material
HellermannTyton 161-43201
IDNR
Identification
161-43201
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SBPEFR9
DESCRIPTION14
Short Description
Spiral Binding, black, 30 Meter
MATERIAL
Material
Polyethylene (PE-FR), flameretardant
FARBE
Colour
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
100.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
10.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
30.000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-60 °C to +80 °C, +120 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
9 mm
PITCH
Pitch
12.5 MMT
DURCHMESSERD
Diameter D
9.0 mm
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
1.4 MMT
ROLLENLAENGE
Reel Length
30 m
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)