Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBPFL201_206-FKB - FKB bearing with seat, stamping type, diamond seat outer spherical ball bearing
Bill of material
SBPFL201-FKB
CODE
code
SBPFL...-FKB
TYPE
Types of
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
MAT1
Material of bearing seat
High quality carbon structural steel
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
AA
a
81 mm
EE
e
63.5 mm
M
7 mm
BB
b
59 mm
TT
t
2.0 mm
S
7.1 mm
NN
n
6 mm
BII
Bi
22 mm
BOLT
Bolt
M6 mm
TIG
Tightening torque
4 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
9600 N
COR
Static (Cor) rated load
4600 N
WEI
weight
0.18 Kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen