Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBPFL201_207-TR - FSB带座轴承,菱形座外球面球轴承,冲压型
明细表
SBPFL201-TR
CODE
代码
SBPFL...-TR
TYPE
类型
菱形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
优质碳素结构钢
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
A2
7 mm
L
59 mm
N
7.5 mm
TT
t
2.0 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
BOLT
螺栓
M6 mm
TIG
紧定扭力
3~6 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
9550 N
COR
静(Cor) 额定负载
4780 N
WEI
重量
0.18 Kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型