Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBPFL201_207-TR - TR housed bearings, rhombus insert ball bearings, stamped type
Bill of material
SBPFL201-TR
CODE
code
SBPFL...-TR
TYPE
Types of
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
MAT1
Material of bearing seat
High quality carbon structural steel
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
A2
7 mm
L
59 mm
N
7.5 mm
TT
t
2.0 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
BOLT
Bolt
M6 mm
TIG
Tightening torque
3~6 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
9550 N
COR
Static (Cor) rated load
4780 N
WEI
weight
0.18 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés