Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBPFL201_207-TR - TR housed bearings, rhombus insert ball bearings, stamped type
Bill of material
SBPFL201-TR
CODE
code
SBPFL...-TR
TYPE
Types of
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
MAT1
Material of bearing seat
High quality carbon structural steel
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
A2
7 mm
L
59 mm
N
7.5 mm
TT
t
2.0 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
BOLT
Bolt
M6 mm
TIG
Tightening torque
3~6 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
9550 N
COR
Static (Cor) rated load
4780 N
WEI
weight
0.18 Kg
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей