Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBPFT201_207-FSB - FSB housed bearing, triangular seat insert, drawn type
Bill of material
SBPFT201-FSB
CODE
code
SBPFT...-FSB
TYPE
Types of
Triangular seat outer spherical bearing
MAT1
Material of bearing seat
High quality carbon structural steel
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
AA
a
81 mm
EE
e
63.5 mm
M
7.0 mm
TT
t
2.0 mm
WW
w
29 mm
S
7.1 mm
NN
n
6.0 mm
BII
Bi
22 mm
BOLT
Bolt
M6 mm
TIG
Tightening torque
4 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
9550 N
COR
Static (Cor) rated load
4780 N
WEI
weight
0.27 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés